Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    • Gehäuse aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
    • Nicht abklappbare Sperrholme aus Edelstahl seidenmatt AISI 304.
    • Variante A: Durchgangsseite einwärts rechts.
    • Funktion Typ 0 Bewegung manuell; mechanisch in eine Richtung frei / Gegenrichtung
    • gesperrt. Nutzungsrichtung: Ausgang begehbar, Eingang gesperrt
    • Steuerung in der Anlage integriert.
    • Stromversorgung 100–240 VAC 50/60 Hz
    • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt, Bodenebenheit nach DIN 18202 max.
    • ± 2 mm.
    • Für Außenaufstellung geeignet!
    • Schutzart Gehäuse IP33, netzspannungsführende Komponenten IP43.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkerberos_TPB-E01
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1020
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)1170
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit