Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pedestrian  guiding bar PGB-E01
dormakaba

Pedestrian guiding bar PGB-E01

Google-Übersetzung,

Personenleitbügel bilden den professionellen Abschluss aller halbhohen dormakaba Einheiten zur unmittelbaren Umgebung. Personenleitbügel überbrücken Abstände zu Wänden, Aufzügen oder zur Rezeption. Das zeitlose Edelstahldesign fügt sich elegant in jede Umgebung ein.

Alle Personenleitbügel sind für die Montage im Außenbereich geeignet.

  • Unsere Leitelemente sind mit oder ohne Glasscheibe erhältlich
  • Einfache Montage auf Fertigfußboden
  • Eingangssystem für die Außenmontage geeignet
Spezifikation
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • ProduktfamilieEntrance
  • ProduktgruppeSpecial Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit