Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    Google-Übersetzung,

    13800811 CYO Waschtisch-Wandauslauf ohne Ablaufgarnitur 160 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • 13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Accessory is needed 3508597090 Concealed wall elbow 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13800811
    • ProduktfamilieCYO
    • ProduktgruppeCYO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit