Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
    Dornbracht

    25943882 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm

    Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm

      • Ausladung 220 mm
      • schwenkbarer Auslauf 180°
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Handbrause: Normalstrahl
      • Handbrause mit Antikalk-System
      • Drehumstellung Wanne/Brause
      • Höhe gesamt 920 mm
      • Höhe Standrohre 628 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 765 mm
      • Schubrosetten Ø 90 mm
      • Stichmaß 150 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
      • Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min

      Eigensicher gegen Rückfließen.

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, weiß matt, messing gebürstet, schwarz matt, chrom matt, Dark Platinum matt

      Benötigtes Zubehör : 3594497090 UP-Bodenbefestigung

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer25943882
      • ProduktfamilieTara.
      • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)9.02
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010862
      • ETIM-NameBath mixing tap
      • Klassifizierung01 52 19
      • Format2014TitelSanitary Facilities
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit