Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CO2 -Raumsensor
DUCO

CO2 -Raumsensor

Optionale Komponente in den bedarfsgesteuerten Lüftungssystemen von Duco.

Der CO2

-Raumsensor misst sowohl den CO2

-Gehalt (Gradmesser für das

Innenklima) als auch die Temperatur in den Aufenthaltsräumen und steuert

dementsprechend das Lüftungssystem an. Der CO2

-Raumsensor wird mit 230 V oder 24 V

betrieben und kommuniziert kabellos („RF“) oder kabelgebunden („Wired“).

Spezifikation
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerco2-sensor
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)55
  • Breite (mm)83
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationSchaltgerät
  • ETIM-CodeEG015820
  • ETIM-NameElectric and pneumatic sensors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit