Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B.2 Duschsystem B24280008
B.2 Duschsystem B24280008
B.2 Duschsystem B24280008
B.2 Duschsystem B24280008
B.2 Duschsystem B24280008
    DURAVIT AG

    B.2 Duschsystem B24280008

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
    • 2 Griffe
    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Aufputz - einfache Wandmontage
    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Integrierte Sicherheitssperre bei 38°C schützt vor Verbrühungen
    • Höhenverstellbare Handbrausenhalterung
    • Kopfbrause im Winkel verstellbar (+/- 20°)
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss
    • Thermostatkartusche für konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
    Spezifikation
      • Duravit B.2 Duschsystem, Chrom Hochglanz, 260x460x1220 mm - B24280008010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerb2-shower-system-b24280008
    • ProduktfamilieB.2
    • Produktgruppeshower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit