Die Bling Deckenleuchte ist eine moderne Deckenleuchte aus Acryl, Aluminium und Messing. Lasergeschnittene, hochtransparente Acrylscheiben sind um eine zentrale Stange unter einem runden Baldachin mit 12,7 cm Durchmesser angeordnet. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 15,2 cm und eine Gesamthöhe von 22,9 cm. Sie ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 454 g. Die Acrylscheiben fangen das Licht der Glühbirne ein und brechen es, wodurch ein funkelnder Ring um die Leuchte entsteht.
Die Deckenleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit einem dimmbaren Leuchtmittel und einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Für Dachschrägen ist ein Adapter zur geraden Montage erhältlich. Dank ihres flachen Designs eignet sie sich ideal für Räume mit geringer Deckenhöhe, wie z. B. Eingangsbereiche, begehbare Kleiderschränke, Badezimmer oder überdachte Veranden. Zwei oder drei Leuchten in einer Reihe können einen Hotelkorridor ausleuchten, über einer Bar hängen oder den Flur einer Boutique-Umkleidekabine beleuchten. Für höhere Decken ist eine passende Pendelleuchte erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |