Die Wandleuchte „Cap Sconce 8" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte mit einer 20 cm großen Glaskugel, die von einer Messingkappe auf einer 14,5 cm großen Wandplatte gehalten wird. Sie ist insgesamt 35,5 cm hoch, ragt 25 cm von der Wand hervor und wiegt 900 g. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Glaskugel spendet ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen. Die Montage ist sowohl mit der Kugel nach oben als auch nach unten möglich.
Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Montieren Sie sie paarweise neben einem Waschtischspiegel im Hauptbad oder Gästebad eines Hotels, an beiden Seiten eines Bettes, wiederholt in einem Hotel- oder Mehrfamilienhausflur, entlang einer Restaurantbank oder an einem überdachten Eingang. Passende Pendelleuchten, Deckenleuchten und Doppelwandleuchten der Serie Cap vereinen das gleiche Design in einem gesamten Projekt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |