Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"

    Cap Double Sconce 8"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Cap Double Sconce 8" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte mit zwei 20 cm großen Glaskugeln auf Messingkappen an einem gemeinsamen Stiel, der auf einer 12,5 cm großen Wandhalterung montiert ist. Sie ist insgesamt 61 cm lang, ragt 24 cm von der Wand hervor und wiegt 1,8 kg. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Glaskugeln spenden ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen. Die Montage ist sowohl vertikal als auch horizontal möglich.

    Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Montieren Sie sie horizontal über einem Waschtischspiegel oder einer Küchenspüle, vertikal als Paar neben einem Spiegel oder einem Kopfteil des Bettes oder wiederholt entlang einer Wand in einem Restaurant, einem Hotelkorridor oder einem Empfangsbereich. Passende einzelne Wandleuchten, Pendelleuchten und Deckenleuchten der Serie Cap sorgen für ein einheitliches Design im gesamten Projekt.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 24", Depth: 9.5", Globe: 8", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercap-globe-sconce-ii-8
    • ProduktfamilieCap Double Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA