Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"
Color Commander Flush Mount 29"

    Color Commander Flush Mount 29"

    Google-Übersetzung,

    Die Commander Flush Mount 29" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte, mehrstufige Deckenleuchte aus Aluminium und Messing. Ihre beiden 74 cm hohen Ebenen sind unter einem 13 x 4 cm großen Baldachin im Abstand von 10 cm angeordnet, was eine Gesamthöhe von 41 cm ergibt. Sie ist in 14 Farben erhältlich und wiegt 4,5 kg. Sechs auf die beiden Ebenen verteilte Leuchtmittel verleihen der Leuchte die Wirkung eines Kronleuchters, obwohl sie kompakt und deckennah montiert ist.

    Die Leuchte verfügt über sechs E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Mit ihrer Länge von 40 cm eignet sie sich für Räume mit Standarddeckenhöhe, in denen ein hängender Kronleuchter zu wenig Platz bietet: beispielsweise über einem Esstisch, im Schlafzimmer oder in einer Hotelsuite, über einer Boutique oder in einem Konferenzraum. Eine 120-cm-Version und der Kronleuchter „Commander“ bieten das gleiche Design für größere Räume.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-commander-flush-mount-29
    • ProduktfamilieCommander Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16
    • Breite (Inches)29
    • Tiefe (Inches)29
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA