Die Color Eureka Deckenleuchte ist eine moderne Deckenleuchte aus Aluminium und Messing. Ein schlanker, 15 x 5 cm großer Aluminiumzylinder ragt von einer 13 cm hohen Abdeckung hervor und trägt an seinem Ende eine freiliegende Glühbirne. Die Gesamthöhe beträgt 18 cm. Die Leuchte ist in 14 pulverbeschichteten Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wiegt 450 Gramm. Die freiliegende Glühbirne strahlt Licht in alle Richtungen ab.
Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank ihrer kompakten Größe eignet sie sich für begehbare Kleiderschränke, Badezimmer oder überdachte Eingangsbereiche. Mehrere Leuchten in einer Reihe angeordnet, kann sie einen Flur, einen Hotelkorridor oder eine Bürotoilette ausleuchten. Sie lässt sich ideal mit der Pendelleuchte Color Eureka kombinieren, und die Deckenleuchte Color Reader bietet mit einer Einbauleuchte den gleichen Look.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |