Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant

    Color Eureka Pendant

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Color Eureka ist eine moderne, minimalistische Leuchte aus Aluminium und Messing. Ein schlanker Lampenschirm (15 x 5 cm) trägt eine freiliegende Glühbirne und hängt an einem 12,5 cm großen Baldachin in 50 cm Höhe. Sie ist in 14 pulverbeschichteten Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wiegt 900 Gramm. Die freiliegende Glühbirne am Ende des Lampenschirms strahlt das Licht in alle Richtungen ab.

    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung mit mittlerer Fassung für maximal 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist für flache Decken konzipiert; eine schwenkbare Variante für schräge Decken muss bei der Bestellung angegeben werden. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Eine einzelne Pendelleuchte erzeugt ein fokussiertes Licht neben einem Bett oder über einem Lesesessel, und eine Reihe von Leuchten kann über einer Kücheninsel, einer Restaurantbar, einer Hotelrezeption oder einer Boutique-Kasse angebracht werden. Die Color Eureka Deckenleuchte hat die gleiche Form und eignet sich für niedrigere Decken.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Lamp Cup: 6" x 2", Canopy: 5"

      Hanging Height

      20".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-eureka-pendant
    • ProduktfamilieEureka Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA