Die Color Hemi Flush Mount 10" ist eine Deckenleuchte mit Kuppelform aus Aluminium und Messing. Ihre 25 cm große Halbkugel sitzt auf einem 13 cm großen Baldachin. Die Gesamthöhe beträgt ohne Leuchtmittel 15 cm. Sie ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,4 kg. Eine einzelne Glühbirne sitzt direkt unter dem Rand und strahlt das Licht nach unten, während die farbige Kuppel von innen leuchtet.
Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Ihre mittelgroße Kuppel eignet sich für Badezimmer oder Eingangsbereiche im privaten Bereich, Gästebäder oder Flure in Hotels, Bürotoiletten oder Boutiquen, wo die wiederholte Anordnung an der Decke die Markenfarbe im Raum unterstreicht. Sie ist auch in den Größen 8" und 12" sowie mit passenden Hemi-Wandleuchten erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |