Die Color Lepore Deckenleuchte ist eine flache Deckenleuchte aus Acryl, Aluminium und Messing. Eine lasergeschnittene, kristallklare Acrylstruktur umschließt eine farbige Scheibe im Inneren der 15 cm großen Abdeckung. Die Scheibe reflektiert das Licht, das vom Acryl gebrochen wird und so einen sanften Farbschimmer erzeugt. Die Leuchte hat einen Abstand von 11,5 cm zur Decke, wiegt 1,8 kg und ist in 14 Farben erhältlich.
Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Umgebungen in den USA und Kanada. Ihr flaches Profil und der Farbtupfer eignen sich ideal für kleine Räume, die einen Blickfang benötigen: Gästetoiletten, begehbare Kleiderschränke, Kinderzimmer oder Umkleidekabinen in Boutiquen. Wiederholt in einem Hotelkorridor oder an der Decke eines Restaurants angebracht, kann sie die Farbpalette eines Projekts auch nach oben hin aufgreifen. Die Wandleuchte „Color Lepore“ und die Leuchten der Serie „Lepore“ in Metallausführungen führen das Design im gesamten Projekt fort.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |