Die Color Lure Deckenleuchte (25 cm) ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Kugel-Deckenleuchte aus handgedrehtem Aluminium, massivem Messing und mundgeblasenem Opalglas. Eine pulverbeschichtete Aluminiumkuppel sitzt über einer 25 cm großen Opalglaskugel auf einem runden Baldachin mit 13 cm Durchmesser. Die Gesamthöhe beträgt 42 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wiegt 1,8 kg. Die Opalglaskugel erzeugt ein weiches, diffuses Licht, das den Raum sanft erhellt.
Die Deckenleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann in einer geraden Ausführung für Dachschrägen montiert werden. Als Hauptdeckenleuchte eignet sie sich für Schlafzimmer, Küchen oder Kinderzimmer. Im gewerblichen Bereich kann sie Hotelzimmer, Büros oder Wartezimmer von Kinderarztpraxen beleuchten. Die Leuchte ist in den Größen 6, 8 und 12 Zoll erhältlich, sodass sie für ein ganzes Projekt eingesetzt werden kann.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |