Die Pendelleuchte „Color Lure“ (30 cm) ist eine moderne Kugelleuchte im Mid-Century-Stil aus handgedrehtem Aluminium, massivem Messing und mundgeblasenem Opalglas. Eine pulverbeschichtete Aluminiumkuppel umschließt eine 30 cm große Opalglaskugel, die an einem 13 cm hohen Baldachin hängt und eine Gesamthöhe von 69 cm erreicht. Verlängerungsstangen sind erhältlich, um die Leuchte tiefer zu hängen. Sie ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 2,3 kg. Das Opalglas erzeugt ein sanftes, diffuses Licht unterhalb und um die Leuchte herum.
Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann für schräge Decken in einer geraden Ausführung aufgehängt werden. Ihr großer Lampenschirm eignet sich als Solitärleuchte über einem Esstisch oder im Eingangsbereich oder kann in einer Reihe über einer langen Kücheninsel, einem Restauranttisch oder einem Ladentisch angebracht werden. Die Leuchte ist in den Größen 6, 8 und 10 Zoll sowie als passende Deckenleuchte erhältlich, sodass sie sich für Projekte unterschiedlicher Größe eignet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |