Die Color Pilot Flush Mount 29" ist eine geradlinige Deckenleuchte im Mid-Century-Modern-Stil aus Aluminium und Messing. Sie ist 74 cm breit, hat eine 13 x 2,5 cm große Abdeckung und einen Deckenabstand von 25 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 900 Gramm. Dank der Schwenkfunktion kann sie auch an schrägen oder gewölbten Decken waagerecht montiert werden. Diese Option muss bei der Bestellung angegeben werden.
Die Leuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Ihr niedriges, lineares Profil eignet sich ideal für kleinere Räume wie Badezimmer, begehbare Kleiderschränke, überdachte Veranden oder Umkleidekabinen in Boutiquen. In Hotel- oder Bürofluren wiederholt angebracht, sorgt sie für eine gleichmäßige und flächige Ausleuchtung. Eine 119 cm lange Deckenleuchte, passende Pendelleuchten und Pilot-Wandleuchten ergänzen das Design eines gesamten Projekts.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |