Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"
Color Pilot Flush Mount 47"

    Color Pilot Flush Mount 47"

    Google-Übersetzung,

    Die Color Pilot Flush Mount 47" ist eine geradlinige Deckenleuchte im Mid-Century-Modern-Stil aus Aluminium und Messing. Sie ist 119 cm breit, hat eine 12,7 x 2,5 cm große Abdeckung und einen Deckenabstand von 25,4 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,4 kg. Dank der Schwenkfunktion kann sie auch an schrägen oder gewölbten Decken waagerecht montiert werden. Diese Option muss bei der Bestellung angegeben werden.

    Die Leuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank ihres langen, flachen Profils eignet sie sich ideal für Räume, in denen eine Pendelleuchte zu hoch hängen würde: Küchen mit Standarddecken, Badezimmer, überdachte Veranden, Restaurant-Speisesäle oder über Schaufensterwänden. Mehrfach in einem Hotelkorridor oder Großraumbüro angebracht, sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung langer Räume. Eine 74 cm lange Deckenleuchte, passende Pendelleuchten und Pilot-Wandleuchten ergänzen das Design eines gesamten Projekts.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Width: 47", Canopy Size: 5" x 1"

      Hanging Height

      10"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-pilot-flush-mount-47
    • ProduktfamiliePilot Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)47
    • Tiefe (Inches)47
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA