Die Color Reader Deckenleuchte ist eine kompakte Leuchte aus Aluminium und Messing. Ihr Lampenschirm ist 15 cm breit und 5 cm tief und sitzt auf einem 13 cm hohen Baldachin. Die Gesamthöhe beträgt 18 cm, das Gewicht 450 g. Die Leuchte ist in 14 Farben und mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich. Eine versenkte Fassung hält die Glühbirne im Schirm, lenkt das Licht nach unten und reduziert Blendung.
Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung mit einer maximalen Leistung von sieben Watt und beinhaltet eine 5,3-Watt-LED-PAR16-Lampe (450 Lumen, 3000 K). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Lampen an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. In einer Reihe angeordnet, beleuchtet sie eine Café-Theke, eine Hotelbar oder eine Kücheninsel; entlang eines Flurs wiederholt, markiert sie einen Weg durch ein Büro oder eine Hoteletage. Eine einzelne Leuchte passt in einen Kassenbereich im Einzelhandel, einen begehbaren Kleiderschrank oder eine überdachte Veranda. Passende Reader-Pendelleuchten und -Wandleuchten sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Projekt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |