Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce

    Twink Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Twink-Wandleuchte ist eine kleine, einflammige Leuchte aus Aluminium und Messing mit einer freiliegenden Glühbirne auf einer runden 12,7 cm (5 Zoll) großen Rückplatte. Sie ragt nur 8,9 cm (3,5 Zoll) hervor und kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden, was mehr Platzierungsmöglichkeiten als bei einer herkömmlichen Wandleuchte bietet. Sie ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wird in Minneapolis auf Bestellung gefertigt.

    Durch ihre kompakte Größe eignet sie sich ideal für die Mehrfachbestückung in Treppenhäusern oder Fluren sowie als Einzelleuchte über Eingangsbereich, Flur oder Badezimmer. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und eignet sich sowohl für Privathaushalte als auch für Hotels, Restaurants und Büros. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über eine E26-Fassung. Mit kompatiblen Leuchtmitteln und einem Wanddimmer ist sie dimmbar.

    Auch in 14 Farben als Color Twink Wandleuchte erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwink-sconce
    • ProduktfamilieTwink Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA