Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting - REVOLED X EVO

    REVOLED-X EVO IP66, which stands out with its body design that offers ease of installation and assembly, meets the lighting needs of industrial facilities, aviation and airports, logistics facilities and sports facilities in the best way with its fixture efficiency up to 150lm/W and its long service life.
    Spezifikation
    • Housing: Aluminum Profile Body

      Diffuser: Tempered Glass with Safety Film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK08 / IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 68 W / 90 W / 132 W / 142 W / 197 W / 236 W / 260 W / 330 W / 338 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

      Housing Colors: S 23164 (Smoked Anthracite)

      Installation: Surface Mounted

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevoled_x_evo
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit