Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ D/A

    Google-Übersetzung,

    Speziell entwickelt für Korridor- und Bandrasterlösungen, bei denen lange Paneele benötigt werden. Das Ecophon Focus™ DA ist ein Produkt, das dafür bekannt ist, die strengsten funktionellen und ästhetischen Anforderungen zu erfüllen. Die Paneele haben an den langen Seiten eine Kante D und an den kurzen Seiten eine Kante A. Jede Platte ist einzeln demontierbar. Das Gewicht der Platte beträgt ca. 2 kg/m². Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Seite hat eine Akutex™ FT-Oberfläche und die Rückseite der Fliese ist mit einem Glasgewebe bedeckt. Focus D/A für Bandraster wird mit lackierten Kanten geliefert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-da
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels