Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELXRU13322RT0 Elkay Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Ricotta
Elkay
Archiviert

ELXRU13322RT0 Elkay Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Ricotta

Elkay Quartz Luxe 33" x 18-7/16" x 9-7/16", Single Bowl Undermount Sink, Ricotta
Spezifikation
  • UNDERMOUNT INSTALLATION: Sink is installed beneath the countertop creating a seamless appearance between the sink and the countertop.

    SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

    RICOTTA: A scrumptious off-white choice that goes with everything.

    QUIET: Material is naturally sound-deadening, minimizing sound and vibration for a quieter time at the sink.

    RICH COLOR, HEAT SAFE, EASY CLEAN: Match sink to your décor; vibrant color won't fade; heat safe to 535°F; wash with damp cloth and soapy water.

    HYGIENE PROTECTION: Rounded, microfine quartz particles allow for an ultrasmooth, nonporous surface that resists dirt, food and stains.

    OFFSET DRAIN: Drain placement provides more usable space on the bottom of the sink and in the cabinet below.

    EXTRA DEEP BOWL: High-capacity bowl offers more room inside for stacking dishes, filling stockpots, and handling large baking sheets and roasters.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

    DISPOSAL READY: This sink has a drain that works with standard garbage disposals, if space allows.

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 36".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELXRU13322RT0
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeQuartz Luxe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.44
  • Breite (Inches)18.46
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit