Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Crossover Ladders
Industrial Crossover Ladders
    ErectaStep

    Industrial Crossover Ladders

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bieten Sie Ihren Arbeitern mit unseren industriellen Quertreppen einen sicheren Zugang über Hindernisse und Barrieren. Unsere aus strapazierfähigem Aluminium gefertigten Treppen können über Rohre, Dachwände und andere Hindernisse gelegt werden und bieten Ihnen einen zuverlässigen Zugang.

    Unsere industriellen Querleitern lassen sich ohne Schweißen oder Fertigung einfach zusammenbauen. Sehen Sie sich unsere Crossover-Treppen an

      Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten:
    • 1x Universal-Plattform: Jede Plattform ist für eine Trittfläche mit positiver Traktion gestanzt und aus strapazierfähigem Aluminium gefertigt. Einheiten haben gemeinsame Schraubenlochmuster für Treppen, andere Plattformen und Handläufe.
    • 2x Handläufe: Jeder hat universelle Mutterplatteneinsätze und ist vorgefertigt, um auf eine 36-Zoll-Seite unserer modularen Plattform zu passen. Die Rohrkonstruktionshandläufe sind pulverbeschichtet und aus Aluminium gefertigt.
    • 2x Aluminiumtreppe: 6-stufige Treppen sind so konzipiert, dass sie miteinander verbunden werden können. Die Einheiten haben eine Plattformoberfläche von 36″ (914 mm) und einen Plattformabstand von 30″ (762 mm). 26″ (660 mm) gestanzte Oberflächen mit positiver Traktion sind vorgefertigt, um auf jede Seite unserer Plattformen zu passen.
    Spezifikation
    • Specifications

      Max Height8' 0"
      Max Length10' 6"
      Max Width3' 4"
      Max Clearance4' 6"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustrial-crossover-ladders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör