Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein modernes Design mit glatten Oberflächen und klaren Linien, das sich nahtlos in Ihren Waschraum einfügt.
    Hinterlassen Sie einen guten Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Einrichtung stärkt.
    Stylischer Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sieht toll aus und bleibt sauber.
    • Leicht zu reinigender Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Schutz/Beschichtung – behält den hochwertigen Look für ein besseres Erlebnis
    • Hohe Kapazität – stellt sicher, dass Ihren Gästen das Toilettenpapier nie ausgeht
    • Intelligenter Restrollenhalter – reduziert Abfall. Stummelbrötchen können bis zum Schluss verwendet werden.
    • Optimale Rollenbremse – Reibungsloses Spenden und kein Papier auf dem Boden
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer460006
    • ProduktfamilieImage Design
    • ProduktgruppeToilett Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)133
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit