Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foam Soap Dispenser
Foam Soap Dispenser

    Foam Soap Dispenser

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein modernes Design mit glatten Oberflächen und klaren Linien, das sich nahtlos in Ihren Waschraum einfügt.
    Hinterlassen Sie einen guten Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Einrichtung stärkt.
    Stylischer Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sieht toll aus und bleibt sauber.
    • Modernes und nahtloses Design – machen Sie den richtigen Eindruck
    • Leicht zu reinigender Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Schutz/Beschichtung – behält den hochwertigen Look für ein besseres Erlebnis
    • Bewährtes benutzerfreundliches Design durch Drittanbieterzertifikat fördert eine gute Handhygiene für alle Waschraumbesucher
    • Bewährt Einfache Handhabung für das Reinigungspersonal spart Zeit beim Nachfüllen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer460010
    • ProduktfamilieImage Design
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)289
    • Breite (mm)106
    • Tiefe (mm)107
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)550
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit