Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Google-Übersetzung,

    Tork® Reflex™ Spender mit Zentralentnahme, die ideale Lösung für professionelle Umgebungen mit begrenztem Platz, die sowohl eine Wischlösung für Hände als auch für Oberflächen suchen. Dieses System verfügt über eine Einzelblattausgabe und reduziert den Verbrauch um bis zu 37 % im Vergleich zum Tork® Centerfeed-System.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer473167
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)321
    • Breite (mm)191
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit