Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Tork Matic berührungsloser manueller Rollenhandtuchspender hat eine hohe Kapazität, die sich ideal für stark frequentierte Waschräume an Orten wie Schulen und Flughäfen eignet.
    • Tork-Erhöhung
    • Berührungslos, berühren Sie nur das Papier, das Sie verwenden: Sichert eine gute Hygiene.
    • Jeweils ein Handtuch: Reduziert den Verbrauch
    • Neu: Die visuelle Nachfüllanzeige zeigt grün an, wenn sie voll ist, und rot, wenn eine Wartung erforderlich ist.
    • Easy-Load-Funktion: Für schnelles Nachfüllen.
    • Hygienischer Druckhebel: Wird zum Einlegen von Papier oder bei Verlust des Papierendes verwendet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer551000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)372
    • Breite (mm)337
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)3.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit