Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Google-Übersetzung,

    Tork PeakServe®: die neueste Innovation für stark frequentierte Waschräume, in denen das Personal die Reinigungszeit maximieren und einen guten Personenfluss aufrechterhalten muss. Das System ist mit Tork PeakServe® Continuous™ Handtüchern kompatibel und hat eine sehr hohe Kapazität von über 1.000 Handtüchern, die schnell und ohne Unterbrechung ausgegeben werden können, um den Fluss aufrechtzuerhalten. Die komprimierten Nachfüllungen lassen sich schnell befüllen, können jederzeit nachgefüllt werden und sind einfach zu lagern und zu transportieren, sodass sich das Personal auf die Reinigung und nicht auf das Nachfüllen konzentrieren kann.

    Spezifikation
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Semi-recessed design is ADA compliant.
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552511
    • ProduktfamilieTork PeakServe
    • ProduktgruppeContinuous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)96
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit