Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
    Archiviert

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe Automatic dispenser is the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. It offers the longest battery lifetime* and dispenses in less than a second, time after time. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of 1230 towels. The compressed refills are fast to load, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. *Compared to Georgia Pacific enMotion 10 dispenses 150 rolls per battery set (144,000 10-inch towels) and Kimberly-Clark Icon dispenses 150,000 towels. Tork PeakServe Automatic dispenses at least 500,000 paper hand towels per battery set using refill article 105065.

    • Extra slim design: Attractive and space saving
    • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
    • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552540
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand wiping
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)645
    • Breite (mm)379
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4223
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit