Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Die Flüssigseifenspender von Tork eignen sich für alle Arten von Waschräumen – selbst in rauen und anspruchsvollen Umgebungen. Der 1-Liter-Spender ist mit einem Armhebel für den Einsatz in Bereichen erhältlich, in denen zusätzliche Hygiene von entscheidender Bedeutung ist.
    • Tork-Erhöhung
    • Zuverlässiges und tropffreies System: Sichert eine gute Hygiene
    • Hohe Kapazität 1000 Aufnahmen: Wartungsarm
    • Robustes Design: Auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer560000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)291
    • Breite (mm)112
    • Tiefe (mm)114
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.305
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa