Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Bin

Tork Bin

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Tork Abfalleimer kann frei stehen oder an der Wand montiert werden, hat einen optionalen Deckel und sorgt für ein ordentliches und sauberes Erscheinungsbild.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer563000
  • ProduktfamilieElevation
  • ProduktgruppeBin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)629
  • Breite (mm)389
  • Tiefe (mm)289
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.895
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
  • Klassifizierung12 46 33
  • Format2014TitelWaste Receptacles
  • OmniClassNummer23-21 17 11
  • OmniClassTitelInterior Waste Bins
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit