Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White

    Google-Übersetzung,

    Der Tork Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Armhebel ist für den Einsatz in Bereichen konzipiert, in denen besondere Hygiene wichtig ist, und kann mit einer großen Auswahl an Tork Seifen, Desinfektionsmitteln und Lotionen in hygienisch versiegelten Flaschen verwendet werden, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Seine zuverlässige Abgabe, die variable Dosiergröße und das zertifizierte, benutzerfreundliche Design fördern eine gute Handhygiene für alle Benutzer. Hinterlassen Sie bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck mit dem funktionalen und modernen Design unseres vielseitigsten Seifen- und Desinfektionsmittelspenders.

    Spezifikation
      • Ideal for environments with extra sensitivity to hygiene
      • Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination
      • For all: proven Easy to use design by third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Certified effortless cleaning and intuitive refilling saves time
      • Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer564100
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)314
    • Breite (mm)122
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit