Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser, Black

    Google-Übersetzung,

    Der Tork Hautpflegespender Elevation Design passt an jeden Ort und kann mit einer großen Auswahl an Tork-Seifen, Desinfektionsmitteln und Lotionen in versiegelten Flaschen verwendet werden. Er ist zertifiziert, einfach zu verwenden und sorgt für gute Handhygiene für alle Benutzer. Elevation-Spender haben ein funktionales und modernes Design, das bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

    Spezifikation
      • Easy-to-use design and refilling proven with a third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Helps secure good hygiene: Factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
      • Reduce time for cleaning staff: Certified effortless refilling ** in less than 10 seconds ***
      • High-capacity reducing waste: helps reduce consumption by up to 50%****
      • Maximise efficiency, this Tork dispenser is designed to deliver over a million hand washes.*****
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer564508
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)122
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit