Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Wandständer für große Rollen ist ein ergonomisch gestalteter Spender mit sicherem und zuverlässigem Abreißverschluss, einfacher Beladung und extra stabiler Konstruktion, was in vielen industriellen Umgebungen wichtig ist.
    • Platzsparende hohe Kapazität: Intelligente Wandmontage schafft wertvollen Platz
    • Wandhalterung zur Montage: Bequeme Montage, erleichtert die Reinigung
    • Glasfaserverstärkte Zähne: Sicheres und zuverlässiges Abreißen von Papier und Vlies
    • Einteiliger Überrollbügel: Ergonomisch und schnell beladen
    • Robuste Metallkonstruktion: Langlebiger und langlebiger Spender
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer652100
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeWall Stand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)463
    • Breite (mm)646
    • Tiefe (mm)274
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit