Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Spender für große Rollen mit Zentralentnahme ist ein Spender mit hoher Kapazität, der für Arbeitssituationen mit mehreren Aufgaben und schnellem Zugriff konzipiert ist.
    • Platzsparende hohe Kapazität: Die Wandmontage schafft wertvollen Platz
    • Seitlich zu öffnende Haube: Einfaches Nachfüllen
    • Extra robuste Scharniere: Langlebig und langlebig
    • Optimierte Einhandausgabe für alle Bedürfnisse: Nehmen Sie so viel wie Sie brauchen oder Blatt für Blatt und haben Sie immer eine Hand frei
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer653008
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)447
    • Breite (mm)328
    • Tiefe (mm)302
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.287
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit