Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Google-Übersetzung,
    Dieser Spender reduziert Verbrauch und Abfall dank der Einzelblattfunktion. Die Tücher sind bis zur Verwendung geschützt, was zusammen mit einem spritzwassergeschützten und leicht zu reinigenden Spender für gute Hygiene sorgt und Verschwendung durch Verschmutzung reduziert. Auch das Nachfüllen ist einfach und Sie vermeiden das Risiko, dass Ihnen die Tücher ausgehen, da die halbtransparente Haube anzeigt, wann Nachfüllbedarf besteht. Der Spender verfügt über flexible Befestigungsmöglichkeiten. Sie können entweder die Wandhalterung verwenden oder, wenn Sie keine Löcher in Ihre Wand bohren möchten, Magnete oder Saugnäpfe. Diese Flexibilität macht das System für fast alle Wände geeignet. Unabhängig von der Befestigungsoption lässt sich der Spender einfach abnehmen, wenn Sie die Wand für mehr Hygiene reinigen möchten
    • Mittlere Kapazität
    • Die spritzwassergeschützte Haube schützt die Nachfüllpackungen
    • Flexible Montagemöglichkeit
    • Einfaches Aufladen – sichert die Verfügbarkeit
    • Großes Nachfüllsortiment
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer654008
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeFolded
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)394
    • Breite (mm)427
    • Tiefe (mm)206
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.595
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit