Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der neue Tork Small Pack Spender für gefaltete Tücher im Performance-Design bietet platzsparenden Komfort, hygienischen Schutz und Einzelausgabe, um Verbrauch und Abfall zu reduzieren Einzigartige Vorteile Der kleine Spender kann genau dort angebracht werden, wo Sie ihn brauchen mit Magneten befestigt werden, wenn Sie keine Löcher in die Wand bohren möchten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer655100
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeFolded
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145.8
    • Breite (mm)214
    • Tiefe (mm)102.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)0.247
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface wipes dispensers