Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der Tork SmartOne® Mini-Toilettenpapierspender im Elevation-Design ist ein modernes, effizientes Spendersystem, das sich für anspruchsvolle Waschräume mit geringer bis mittlerer Besucherfrequenz eignet. Die Blatt-für-Blatt-Ausgabe hilft, den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jumbo-Rollenspendern um bis zu 40 % zu reduzieren, was mehr Besuche pro Rolle bedeutet. Tork Elevation Spender haben ein funktionales, modernes Design, das bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt. •Einzelblattausgabe hilft, den Verbrauch um bis zu 40 % zu reduzieren •Hygienisch, da Gäste nur das Papier berühren, das sie verwenden •Hohe Kapazität spart Wartungszeit und stellt sicher, dass Papier immer verfügbar ist •Langlebiges Design mit Metallschlüssel und -schloss, das die Rolle schützt und stoppt Diebstahl •Kompaktes und platzsparendes Design, das in kleinere Waschräume passt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer681000
    • ProduktfamilieSmartOne
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)219
    • Breite (mm)219
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)570
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers