Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    Archiviert

    Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)

    The perfection of geometry allied with the purity of fire…

    With a nod towards the sea, this round, compact, hanging fireplace has a serene, understated, and warm presence. This modern wood fireplace rotates 360 degrees so the fire can be turned to create drama and ambiance in any corner of the room.

    The Bathyscafocus, an open-faced natural vent fireplace, is a perfect balance between style and technology.

    An outdoor version of this unit is also available, as well as the choice of white finish.

    The Bathyscafocus hanging fireplace is hand-made by Focus Fires (France) and is distributed by European Home for installations in North America.

    Spezifikation
    • Gas Type Wood
      Unit Diameter 27-1/2"
      Viewable Opening 22 7/16" W x 8 7/8" H
      Venting Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)
      Finish Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)
      Certification UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00 (CAN) - Vented Wood Fireplaces
      CO Output 0.26%
      Nominal Heat Output 5.5 KW
      Efficiency 59.4%
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbathyscafocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • ProduktfamilieFocus - Central and Suspended
    • ProduktgruppeBathyscafocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)97.6
    • Breite (Inches)27.6
    • Tiefe (Inches)27.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (lbs)151
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit