Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-one 130CR Hologramm-Kamin
E-one 130CR Hologramm-Kamin
E-one 130CR Hologramm-Kamin
E-one 130CR Hologramm-Kamin
E-one 130CR Hologramm-Kamin
E-one 130CR Hologramm-Kamin

    E-one 130CR Hologramm-Kamin

    Einführung & Hauptspezifikationen

    Der Kalfire E-one 130CR (Corner Right) ist ein elektrischer Eck-Hologrammkamin mit Frontglas, einer Seite (links oder rechts) und optionaler Heizung.

    Realistisches Feuererlebnis

    Die Projektion von 3D-Hologrammflammen auf handgefertigten Holzscheiten imitiert ein naturgetreues Feuer. Optionen wie das realistische Glutbett, Knistern und die optionale Atmos-Heizung sorgen für ein optimales Feuererlebnis.

    Design & Einsatz im Interieur

    Der E-one 130CR ist in jedem Wohnraum ein echter Blickfang. Bewundern Sie die Hologrammflammen von der Seite und lassen Sie sich vom realistischen Feuer beeindrucken. Mit einer Breite von 130 cm eignet er sich perfekt für den Einsatz als Cinewall. Die holografischen Ambiente-Kamine von Kalfire E-one können individuell an persönliche Vorlieben angepasst werden. Unsere exklusiven und zertifizierten Händler unterstützen Sie bei der Installation und der Umsetzung Ihres Traumdesigns.

    Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

    Der E-one ist mit einem innovativen Heizelement, der sogenannten Atmos-Heizung, erhältlich. Dieses Element ist ausschließlich für die Einbauversionen des Kalfire E-one verfügbar (alle Varianten außer dem E-one 100F FR). Das Heizelement sorgt für einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45-Grad-Winkel und bietet so ein optimales Feuererlebnis, das bei Elektrokaminen einzigartig ist.

    Personalisierung & Steuerung

    Passen Sie die Intensität und Höhe der Flammen an, wählen Sie zwischen verschiedenen Flammenbildern, bestimmen Sie den Sound und stellen Sie die Helligkeit des Glutbetts ein. Speichern Sie alle diese Einstellungen in den Kalfire Moods, um Ihr individuelles Feuer per Knopfdruck zu genießen.

    Technische Highlights

    Die Höhe des E-one 130CR reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 597 bis 728,5 mm.

    Spezifikation
    • Hauptmerkmale

      Der Kalfire E-one 130C ist ein elektrischer Eck-Hologrammkamin mit Glas an der Vorderseite und einer Seite (links oder rechts) und nutzt 3D-Hologrammprojektion auf handgefertigten Holzscheiten.

      • Elektrischer Eck-Hologrammkamin
      • Glas an der Vorderseite und einer Seite (links oder rechts)
      • 3D-Hologrammtechnologie
      • Optionale Atmos-Heizung
      • Unendliche Einbaumöglichkeiten

      Abmessungen & Technische Daten

      • Glasmaß: 1309 × 372 mm (B × H)
      • Verbrauch (ohne Heizung): 110 W
      • Verbrauch (mit Heizung): 2 kW
      • Höhe: 597 – 728,5 mm (abhängig von der Atmos-Heizungsoption)

      Beleuchtung & Effekte

      • Realistisches Glutbett mit einstellbarer Intensität
      • Einstellbare Flammenhöhe und -intensität
      • Auswahl verschiedener Flammenbilder

      Sound

      • Knistern als Soundeffekt

      Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

      • Innovatives Heizelement, das einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45°-Winkel abgibt
      • Ausschließlich verfügbar für Einbauversionen des Kalfire E-one (alle Varianten außer dem E-one 100F FR)

      Produktoptionen

      • Single-HD-Flammentechnologie
      • Dual-HD-Flammentechnologie
      • Atmos-Heizung

      Innenraumoptionen

      • Bodenplatte Design
      • Bodenplatte Flach

      Steuerung & Personalisierung

      • Flammenhöhe, Intensität, Flammenbilder und Glutbett einstellen
      • Bevorzugte Einstellungen in Kalfire Moods für die Aktivierung per Knopfdruck speichern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummere-one-130cr-holographic-fireplace
    • ProduktfamilieHolographic fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)1354
    • Tiefe (mm)492
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInset open fires
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika