Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing

4.2 von 5 Sternen4.2(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Europerfil EUROMODUL®44 selbsttragendes Stahlprofil für Bedachungen (5.174.44). Profiltiefe 44 mm, Abdeckbreite 860 mm und Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummereuromodul_44_cs
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)860
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente