Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transfer-Type Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die von EverFab angebotene S3839A Glasfaser-Transfer-Duschkabine besteht aus zwei separaten Schichten aus glasfaserverstärktem Verbundstoff, einer Polyester-Sprühschicht und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche, die Risse, Absplitterungen und andere Schäden verhindert. Mit zusätzlicher Verstärkung im Design ist diese ANSI- und ADA-konforme Duschkabine einfach zu installieren und passt in eine Vielzahl von Badezimmerdesigns und -layouts.

  • Einteilige ANSI- und ADA-konforme Transferbrause
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • 36" x 36" Freie Bodenfläche
  • Integrale Verstärkung mit anorganischem Verbundmaterial


    Spezifikation
    • Shower Stall:

      Model: No. S3839A

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 38 inches wide x 38-1/2 inches deep x 80-3/4 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

      Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers3839a
    • ProduktfamilieANSI A - ADA
    • ProduktgruppeS3839A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)80.75
    • Breite (Inches)38
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)130
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA