Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die einteilige rollbare Duschkabine aus Glasfaser S6339A entspricht den ANSI-, CA Title 24-, Washington Administrative Code (WAC)- und ADA-Standards. Es ist langlebig, riss- und splitterfest und kann problemlos in gewerblichen und privaten Umgebungen installiert werden.

  • Freie Bodenfläche von 60″ x 36 3/8″
  • Rutschfestes Bodendesign
  • Integrierte Verstärkung zur Unterstützung von ADA-konformen Haltegriffen und Sitz
  • Festigkeitsgeprüfte Bodenplatte
  • Ein Gewicht von etwa 160 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie


Spezifikation
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339A-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
    6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers6339a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeS6339A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79.62
  • Breite (Inches)63
  • Tiefe (Inches)39
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)160
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA