Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die S6339RWA ist eine alternative befahrbare Dusche mit verstärkter Bodenplatte und rutschfestem Boden. Es erfüllt die Anforderungen von ADA, ANSI und California Title 24 und ist für die Installation eines ADA-konformen Haltegriffs und Sitzes verstärkt.

  • Einteilige ADA-, ANSI- und California Title 24-konforme befahrbare Dusche vom alternativen Typ
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • 60" x 36-1/4" Freie Bodenfläche
  • Integrale Verstärkung mit anorganischem Verbundmaterial
    Spezifikation
    • Shower Stall:

      Model: No. S6339RWA

      Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

      Accessory Configuration: Model [A0] [A1]

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers6339rwa
    • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
    • ProduktgruppeS6339RWA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)63
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA