Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die einfahrbare Glasfaser-Duschkabine S6339TA ist vollständig mit dem einzigartigen Verbundkernmaterial von EverFab verstärkt, was die Installation von ADA-konformen Haltegriffen und Sitzen im Werk oder vor Ort ermöglicht. Es ist vollständig konform mit ADA, ANSI Typ A, CA Title 24 und WAC.

  • Freie Bodenfläche von 60″ x 36 3/8″
  • Rutschfestes Bodendesign
  • Ein Gewicht von etwa 160 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie


Spezifikation
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
    5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]
    6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers6339ta
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeS6339TA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79.62
  • Breite (Inches)63
  • Tiefe (Inches)39
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)160
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA