Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

ANSI-Typ-B-konforme Duschwanne zur Verwendung in Anwendungen, bei denen Fliesen oder eine andere Art von Wandeinfassung verwendet werden. Diese Duschwanne eignet sich hervorragend für FHA- oder HUD-Wohnprojekte.

Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP3937RFB

    2. Description: ANSI B compliant transfer shower base with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and unique reveal that

    allows for a parallel or perpendicular drywall finish

    3. Exterior dimensions: 39-1/2 inches wide x 37-1/4 inches deep x 5 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat].If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    6. Accessory Style: [No Accessories], [Flanged], [Custom]

    7. Accessory Finish: [No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp3937rfb
  • ProduktfamilieANSI B
  • ProduktgruppeSP3937RFB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5
  • Breite (Inches)39.5
  • Tiefe (Inches)37.25
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA