Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

ADA-konforme Duschwanne für Anwendungen, bei denen Fliesen oder eine andere Art von Wandeinfassung verwendet werden. Diese Duschwanne ist in verschiedenen Schwellenhöhen erhältlich, um allen Anforderungen des von Ihnen verwendeten Bodenbelags oder der Unterlage gerecht zu werden.

Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6236A

    2. Description: Roll-in type shower pan with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 4-1/8 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail

    6. Accessibility Accessories: [Custom] accessory configuration

    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Flanged], [Custom]

    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp6236a
  • ProduktfamilieCA Title 24
  • ProduktgruppeSP6236A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.12
  • Breite (Inches)62
  • Tiefe (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA