Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4' Curbed Shower with Simulated Tile - 51" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

4' Curbed Shower with Simulated Tile - 51" x 39" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Diese einteilige gebogene Dusche mit simulierten Fliesen besteht aus zwei Schichten eines handgerollten, glasfaserverstärkten Verbundwerkstoffs, einer Zwischenschicht aus Polyester-Spritzkern und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche. Das simulierte Fliesendesign von 12 Zoll x 24 Zoll und die doppelt geformten Seifenleisten bieten eine Kombination aus Klasse und Komfort. Die verstärkte Bodenplatte von EverFab und das einzigartige Verbundkernmaterial erfüllen die Anforderungen von FHA und ANSI Type B Unit und machen dieses Gerät zu einer langlebigen Wahl.

  • Rutschfeste Bodengestaltung
  • Eingebaute Verstärkung zur Unterstützung von ADA-konformen Haltegriffen und Sitz
  • Vornivellierte Bodenplatte, die für die Installation keinen Mörtel oder Nivellierung erfordert
  • 4" äußere Schwellenhöhe
  • Ein Gewicht von ungefähr 135 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie
Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SS5139TB

    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 12 inch x 24 inch simulated tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

    3. Exterior dimensions: 50-3/4 inches wide x 38-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    6. Accessory Style: [No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

    7. Accessory Finish: [No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerss5139tb
  • ProduktfamilieANSI B
  • ProduktgruppeSS5139TB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)78.5
  • Breite (Inches)50.75
  • Tiefe (Inches)38.62
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)135
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA