Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 62" x 38-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 62" x 38-5/8" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Diese einteilige gebogene Dusche mit simulierten Fliesen besteht aus zwei Schichten eines handgerollten, glasfaserverstärkten Verbundwerkstoffs, einer Zwischenschicht aus Polyester-Spritzkern und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche. Das simulierte Fliesendesign von 12 Zoll x 24 Zoll und die doppelt geformten Seifenleisten bieten eine Kombination aus Klasse und Komfort. Die verstärkte Bodenplatte und das einzigartige Verbundkernmaterial von EverFab erfüllen die Anforderungen von FHA und ANSI Typ B an Einheiten, was diese Einheit zu einer dauerhaften Wahl macht.

  • Rutschfeste Bodengestaltung
  • Eingebaute Verstärkung zur Unterstützung von ADA-konformen Haltegriffen und Sitz
  • Vornivellierte Bodenplatte, die für die Installation keinen Mörtel oder Nivellierung erfordert
  • 4" äußere Schwellenhöhe
  • Ein Gewicht von ungefähr 145 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie


    Spezifikation
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6239TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 38-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerss6239tb
    • ProduktfamilieANSI B
    • ProduktgruppeSS6239TB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)62
    • Tiefe (Inches)38.62
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)145
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA